Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková slitina.Provedení: frézováno a eloxováno.Upozornění:Vychylovací úhelník se montuje na polohovací kruhový stůl a rozšiřuje tak možnosti montáže.
Hodí se k 21160 v příslušné konstrukční velikosti.
Odkaz na výkres:
1) D3 pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21162 Otočný úhelník 198 kB

Výkresy

Otočný úhelník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2D3HH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
21162-04763,3M3M3221162922 58,33 €
21162-0812114,5M4M4361884636 66,24 €
21162-1220166,5M6M65130107560 92,78 €
21162-25254011M10M10986520150130 201,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83