Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Dutý hřídel, z nerezové oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Hliník eloxovaný.
Ložisková pánev PTFE, potažená.
Upozornění:Opěrná ložiska lze kombinovat s polohovacími kruhovými stoly (21160, 21161 a 21161-10), aby bylo možné podepřít dlouhé nástavby, které je třeba otočně polohovat.

Otočné kotouče opěrných ložisek mají vlastnosti plovoucího ložiska a mohou kompenzovat axiální a úhlové chyby.
Díky potažení PTFE nevyžaduje kluzné ložisko žádnou údržbu.
Plastové těsnicí prvky navíc chrání opěrná ložiska před znečištěním.
Rozměry a vzory otvorů jsou z velké části shodné s polohovacími otočnými stoly (21160, 21161 a 21161-10).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 21161-20_Datasheet_32829_Op_rn_lo_isko_pro_polohovac_kruhov_stoly--cs 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Opěrné ložisko pro polohovací kruhové stoly

Opěrné ložisko pro polohovací kruhové stoly,Provedení A

více informací

Výkresy

Opěrné ložisko pro polohovací kruhové stoly,Provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníTyp provedeníHH1H3L2L3L4D2D3D4D5D6D7D8CADPřís.CenaObjednat
21161-20-0088Abez stupnice28104293610543610M4M5M4M5 260,46 €
21161-20-01212Abez stupnice3812,54436012806015M66,5M6M06 284,19 €

Opěrné ložisko pro polohovací kruhové stoly, ProvedenÌ B

více informací

Výkresy

Opěrné ložisko pro polohovací kruhové stoly, ProvedenÌ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníTyp provedeníHH1H3L2L3L4D2D3D4D5D6D7D8CADPřís.CenaObjednat
21161-20-11212Bse stupnicí3812,54436012806015M66,5M6M06 301,78 €
21161-20-1088Bse stupnicí28104293610543610M4M5M4M5 276,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83