Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zvedací stůl, kozlíky ložiska a knoflík se stupnicí z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.Provedení: Zpětná vůle vedení je menší než 0,05 mm. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:K výškovému polohování dílů a konstrukčních celků všeho druhu (např. dorazů, senzorů, koncových spínačů, stolů, kamer, celých konstrukčních skupin atd.). Zvedací stůl je na výšku přestavitelný ručním otáčením knoflíku se stupnicí. Jeden dílek stupnice tlačítka odpovídá 0,1 mm dráhy zdvihu.

Zvedací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21140 Zvedací stoly 300 kB

Výkresy

Zvedací stoly
Zvedací stoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5Zdvih
S
F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21140-04292213124M33191714138484,570622286430500,50,52 344,51 €
21140-08463626238M4432292723146148,512010836128,58801002,52,55 357,75 €
21140-127560262312M66383628,52715,5720918016560151112150200101020 498,18 €
21140-25150130524625M10106864545228133472902651302518255007005050100 1 221,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83