Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované.
Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená.
Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit.
Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.
Indikátor polohy z plastu.
Provedení: Zpětná vůle vedení je menší než 0,05 mm. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Pro výškové polohování součástí a konstrukčních celků všeho druhu (např. dorazy, snímače, koncové spínače, stoly, kamery, celé konstrukční celky atd.). Elektronický ukazatel polohy s přesností indikace 0,01 mm a velkým LCD displejem. Reset, nastavení kótovacího řetězce a offsetu lze provádět prostřednictvím klávesnice.
Životnost baterie je 2 roky. Výměna baterie je rychlá a jednoduchá.
Montážní polohu ukazatele polohy lze pomocí šroubu zafixovat ve 4 polohách.
Zvedací stůl lze v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat na stavebnicovém principu s polohovacími stoly, křížovými stoly a s dalším příslušenstvím.
Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole, nelze pro 21142-25
d) vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21142 Zvedací stoly s elektronickým ukazatelem polohy 375 kB

Výkresy

Zvedací stoly s elektronickým ukazatelem polohy
Zvedací stoly s elektronickým ukazatelem polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B3D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6Zdvih
S
F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21142-0846363326238M4432292723146315217912010836128,529,48801002,52,55 705,67 €
21142-12756033262312M66383628,52715,57315223918016560151129,412150200101020 867,30 €
21142-2515013048524625M101068645452281342,471,4376290265130251836,4255007005050100 1 613,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83