Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kozlíky ložiska, saně a zvedací deska z hliníku.
Vodicí sloupky a vřeteno z nerezové oceli.
Posuvná pouzdra a posuvné lišty, z mosazi.
Ukazatele polohy z plastu.
Provedení: Hliník eloxovaný.Upozornění:Pro výškové polohování součástí a konstrukčních celků všeho druhu (např. dorazy, snímače, koncové spínače, stoly, kamery, celé konstrukční celky atd.). Dráha posuvu je indikována přímo ukazatelem polohy v krocích po 0,1 mm. Hodnotu displeje lze nastavit na nulu nebo jinou hodnotu v libovolné poloze saní otáčením červeného nastavovacího kroužku vzhledem k vřetenu.
Zvedací stůl lze v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat na stavebnicovém principu s polohovacími stoly, křížovými stoly a s dalším příslušenstvím.
Technické údaje:Vratná vůle < 0,05 mm.
Boční vůle vedení: <0,02 mm.
Předepnutá samojistící matice vřetena a ložisko vřetena.
Přesnost údaje 0,1 mm.
Teplotní rozsah:0 °C - +70 °C.Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole, nelze pro 21141-25
d) vlevo
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 21141_Datasheet_32832_Zvedac_stoly_s_mechanick_m_ukazatelem_polohy--cs 291 kB

Výkresy

Zvedací stoly s mechanickým ukazatelem polohy
Zvedací stoly s mechanickým ukazatelem polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHD

Zdvih
S
L1L2L3L4L5L6B1B3
H1H2H3H4H5H6H7D1D3D4D5F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21141-08174,5463226812010836128,523362229272314623,7332384M4801002,52,55 535,83 €
21141-12234,5753826121801656015112360223628,52715,5723,73323126M4150200101020 673,81 €
21141-25381150685225290265130251833,51304864545228134267,5462510M45007005050100 1 441,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83