Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované.
Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená.
Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit.
Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.
Indikátor polohy z plastu.
Provedení: Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Díky vedení téměř bez vůle a vřetenu absolutně bez vůle není k přestavení zapotřebí žádné povolování a upínání vřetena.
Elektronický ukazatel polohy s přesností údajů 0,01 mm a velkým LCD displejem. Reset, nastavení kótovacího řetězce a offsetu lze provádět prostřednictvím klávesnice.
Životnost baterie je 2 roky. Výměna baterie je rychlá a jednoduchá.
Montážní polohu ukazatele polohy lze pomocí šroubu zafixovat ve 4 polohách.
Křížový stůl lze v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat na stavebnicovém principu s polohovacími stoly, zvedacími stoly a s dalším příslušenstvím.
Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole
d) vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21137 Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy 465 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy
Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení A

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení A
Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8Zdvih
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21137-108A4636212623M6x18M441814272314617912046751226108482002002003,63,63,6 630,90 €
21137-112A7560382623M6x112M6623,520292715,57239180751201527,516573300300300181818 782,58 €

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení B

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení B
Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8Zdvih
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21137-208B4636212623M6x18M441814272314617912046751226108482002002003,63,63,6 630,90 €
21137-212B7560382623M6x112M6623,520292715,57239180751201527,516573300300300181818 782,58 €

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení C

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení C
Křížové stoly dlouhé s elektronickým ukazatelem polohy, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8Zdvih
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21137-308C4636212623M6x18M4418142723146179120461201226108482002002003,63,63,6 630,90 €
21137-312C7560382623M6x112M6623,520292715,57239180751801527,516573300300300181818 782,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83