Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Test

Systémy měření dráhy

Systémy měření dráhy, známé také jako ukatazele polohy, měřicí a indikační systémy, jsou měřicí přístroje, které se používají pro měření vzdáleností. Prostřednictvím snímačů mohou měřit určité vzdálenosti k měřeným objektům.
Obecně se u měření dráhy rozlišuje mezi „absolutním“ a „přírůstkovým“ měřením dráhy. U přístůstkového měření dráhy vychází měření z nulového bodu. V případě absolutního měření dráhy se měří jen přírůstky absolvované dráhy.
Při registraci měřených hodnot se rozlišuje mezi anlaogovou a digitální registrací měřených hodnot. Zatimco se u analogového systému vysílá ještě stálý signál, vysílají digitální systémy měření drah stupňové střídavé signály.
Systémy měření dráhy jsou použitelné flexibilně a naleznou proto uplatnění v nejrůznějších oborech. Široká paleta použití sahá od klasické konstrukce strojů a zařízení přes automobilový průmysl až po kovo-, dřevo- a v plastikářský průmysl.

norelem pohyblivé

Prostřednictvím nových měřicích a indikačních přístrojů rozšířil norelem svůj sortiment výrobků o systémy měření dráhy. Měřicí a indikační systémy napájené baterií slouží k přesnému určení polohy a úhlu. Celkový systém měření dráhy se skládá z jedné LCD indikace měření napájené baterií, z jednoho nástrčného magnetického snímače a z jednoho přírůstkově kódované magnetické pásky. Jako alternativu k přírůstkově kódované magnetické pásce nabízí společnost norelem snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním. Snímání je magnetické pomocí magnetového kola s 18 póly á 5 mm. Tento měřicí systémy drah se používá m.j. k měření délek či úhlu na řezacích stolech nebo pro určování polohy ve vrtacích centrech.
Ukazatele polohy se napájí běžnými bateriemi. Prostřednictvím konektorového spoje na zadní straně se připojí snímač. Magnetické pásy zachytávají ve spojení s indikací signály, které se převedou přímo na informace délky. Vzhledem k velké vzdálenosti čtení mezi snímačem a pásem (až 2mm) je možný bezúdržbový pracovní proces bez opotřebení. Toto vede dodatečně k tomu, že měřicí systém vykazuje odolnost vůči prachu, třískám, šponám a vlhkosti. Kromě toho lze ukazatele polohy velmi lehce ovládat. Parametry jako rozlišení, hodnoty ofsetu a doby vypnutí lze volně naprogramovat pomocí klávesnice.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83