|
|
21886Měřicí pásky ocelové samolepicí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bíle lakováno.Upozornění:Měřicí pásky s dělením po mm na horní a spodní hraně v černé barvě a průběžné očíslování centimetrů. Desítkové číslice jsou v červené barvě (do délky 1 m a u nulového bodu uprostřed jen v černé barvě). Měřicí pásky mají samolepicí zadní stranu, která je opatřena ochrannou fólií. Tato fólie se musí před přilepením stáhnout.Použití:Měřítka se používají všude tam, kde je zapotřebí přesné měření. Používají se na strojích, pracovních stolech a dílenských stolech. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení | Počátek souřadnic | Dělení | Určení měřítka | B | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21886-00021010X0300 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,67 € | | 21886-00021010X0500 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 500 | | | 3,76 € | | 21886-00021010X1000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 1000 | | | 6,90 € | | 21886-00021010X2000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 2000 | | | 12,52 € | | 21886-00021010X3000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 3000 | | | 18,69 € | | 21886-00021010X5000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 5000 | | | 27,93 € | | 21886-00021010X6000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 6000 | | | 33,64 € | | 21886-00021013X0300 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,67 € | | 21886-00021013X0500 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 500 | | | 3,76 € | | 21886-00021013X1000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6,90 € | | 21886-00021013X2000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 12,52 € | | 21886-00021013X3000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 18,69 € | | 21886-00021013X5000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 27,93 € | | 21886-00021013X6000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 6000 | | | 33,64 € | | 21886-00221010X0300 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,96 € | | 21886-00221010X0500 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 500 | | | 4,39 € | | 21886-00221010X1000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 1000 | | | 7,73 € | | 21886-00221010X2000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 2000 | | | 14,24 € | | 21886-00221010X3000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 3000 | | | 21,13 € | | 21886-00221010X5000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 5000 | | | 31,45 € | | 21886-00221010X6000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 6000 | | | 37,71 € | | 21886-00221013X0300 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,96 € | | 21886-00221013X0500 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 500 | | | 4,39 € | | 21886-00221013X1000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,73 € | | 21886-00221013X2000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,24 € | | 21886-00221013X3000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,13 € | | 21886-00221013X5000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,45 € | | 21886-00221013X6000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 6000 | | | 37,71 € | | 21886-00121013X0800 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 800 | | | 7,73 € | | 21886-00121013X2000 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,15 € | | 21886-00121013X2500 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2500 | | | 17,58 € | | 21886-00121013X8000 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 8000 | | | 56,65 € | | 21886-01021013X1000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,73 € | | 21886-01021013X2000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,24 € | | 21886-01021013X3000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,13 € | | 21886-01021013X5000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,45 € | | 21886-01221013X1000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,73 € | | 21886-01221013X2000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,24 € | | 21886-01221013X3000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,13 € | | 21886-01221013X5000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,45 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|