Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Měřítka z hliníku v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou nebo s otvory. Průřez 15 x 2 mm.

Antireflexní odečítání díky černě eloxovanému povrchu a kontrastní stupnici. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
– jiné délky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21882 Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory 321 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory

Měřítka z hliníku, samolepicí nebo s otvory

více informací

Výkresy

Měřítka z hliníku, samolepicí nebo s otvory

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
samolepicí
Objednací číslo
upevňovací otvory
Typ výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
DěleníUrčení měřítkaB

HLL1Filtr
21882-000010X-měřítkohorizontálnívlevo1 mmdole152250/500/750/1000250
21882-010010X-měřítkosvislénahoře1 mmvlevo152250/500/750/1000250
-21882-100010Xměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole152250/500/750/1000260
-21882-110010Xměřítkosvislénahoře1 mmvlevo152250/500/750/1000260

Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory

více informací

Výkresy

Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
samolepicí
Objednací číslo
upevňovací otvory
Typ výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
Určení měřítkaB

HFiltr
21882-000121882-1001noniushorizontálnívlevonahoře152
21882-010121882-1101noniussvislénahořevpravo152
21882-0021882-10nulová značkahorizontální--152
21882-0121882-11nulová značkasvislé--152
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83