Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Měřítka z nerezové oceli v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou. Průřez 15 x 1 mm.

Matovaný povrch a sytě černá kontrastní stupnice. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
– jiné délky
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21880 Měřítka z nerezové oceli samolepicí 327 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měřítka z nerezové oceli samolepicí

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

více informací

Výkresy

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
samolepicí
Typ výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
DěleníUrčení měřítkaB

HLFiltr
21880-000010XMěřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151300/500/700/1000
21880-010010XMěřítkosvislénahoře1 mmvlevo151300/500/700/1000

Nonius a nulové značky z nerezové oceli, samolepicí

více informací

Výkresy

Nonius a nulové značky z nerezové oceli, samolepicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
Určení měřítkaB

HCADPřís.CenaObjednat
21880-0001noniushorizontálnívlevonahoře151 8,44 €
21880-0101noniussvislénahořevpravo151 8,44 €
21880-00nulová značkahorizontální--151 6,07 €
21880-01nulová značkasvislé--151 6,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83