Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku. Plášť kabelu PVC.Provedení: Kompaktní konstrukce složená ze snímače a konektoru, Plochý konektor 8pólový, 1x kolík. Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm. Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).Upozornění:Pracuje s magnetickými páskami 21725. Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí činit 0,1 až 2 mm. Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky. Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost jsou závislé na následné elektronice. Nástrčné připojení na ukazatele polohy 21700 a 21702.Technické údaje:- Elektrické krytí IP 67; EN 60529 (hlavice snímače) - Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6Teplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C - Skladovací teploty -10…70 °CMontáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele. A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm B) Boční přesazení ± 2 mm C) Nesouosost ± 3° D) Podélný náklon ± 1° E) Boční náklon ± 3°Příslušenství:Ukazatele polohy 21700 a 21702. Magnetické pásky 21725.Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno (hlavice snímače).Odkaz na výkres:
1) Sinus před kosinem 2) Aktivní měřicí plocha 3) Magnetická páska
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.