|
|
21702Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso plast. Průhledítko LCD displej.Provedení: Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie. Senzor násuvný. Low Power LCD s funkcí decimální a zlomků palců.Upozornění:Digitální, na síti nezávislý měřicí displej pro bezvůlový záznam poloh. Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě. Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 92+0,8 x 45+0,6. Úhlový displej lze naprogramovat. Zobrazovací pole je ~13 mm vysoké a odstupňovatelné od -1999999 do 1999999. Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm, zlomky palce do 1/64 palce. Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při <1,1 V. Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie. Napájení se uskutečňuje 2 tužkovými bateriemi velikosti AA (nejsou součástí dodávky).Technické údaje:- Rozlišení 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32, 1/64 palce - Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m - Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná - Příkon ~220 µA při 3 V DC - Reprodukční přesnost ±0,01 mm - Pojezdová rychlost max. 5 m/s - EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4 - Elektrické krytí IP 40, celý přístroj - Elektrické krytí IP 54, z čelní strany Teplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C - Skladovací teploty -10…70 °CMontáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.Funkce:- Funkce řetězových kót a funkce Reset - Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetuPříslušenství:- Magnetické senzory 21720 - Magnetické pásky 21725 - Rotační snímače s dutým hřídelem 21730Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu smí být max. 95 %. Orosení není dovoleno.Odkaz na výkres:1) Přípojka snímače 2) Schránka na baterie Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21702-01 | Ukazatel Polohy | | | 403,58 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|