Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Provedení: Mosaz poniklovaná.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
Upozornění:Ukazatele polohy podporující IO-Link se používají ke kontrole nesprávného seřízení formátu, aby se efektivně zkrátily přípravné časy a zvýšila účinnost strojů.

Pomocí dvouřádkového LCD displeje lze zobrazit jak požadovanou, tak i skutečnou hodnotu.
Další dvě LED diody dávají uživateli vizuální signály, zda se požadovaná a skutečná hodnota shodují (LED diody svítí zeleně) nebo neshodují (LED diody svítí červeně). Kromě toho ukazují LED diody uživateli, kterým směrem musí být aplikace přestavena, aby se dosáhlo požadované polohy.

Ukazatele polohy 21924-1530 a 21924-1650 jsou s aplikací propojeny hřídelem. Poloha aplikace se určuje pomocí robustních senzorů magnetickým snímáním.

Ukazatele polohy 21924-1531 a 21924-1651 se instalují přímo na aplikaci. Poloha se určuje pomocí magnetického snímače (21924-01) a magnetické pásky (21725). Vhodné pouze pro lineární měření délky.
Technické údaje:Ukazatel polohy 21924-1530 a 21924-1650:
Otáčky: ≤500 min-1
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 880 inkrementů/otáčka
Rozsah měření: ≤11914 otáček
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C

Ukazatel polohy 21924-1531 a 21924-1651:
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 0,01 mm (s magnetickým snímačem 21924-01)
Systémová přesnost: ±35 µm (s magnetickým snímačem 21924-01)
Rozsah měření: ±655 m (s magnetickým snímačem 21924-01)
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.Příslušenství:Ukazatele polohy 21924-1530 a 21924-1650:
Redukční pouzdro 21940-20**.

Ukazatele polohy 21924-1531 a 21924-1651:
Magnetický snímač 21924-01.
Magnetický pásek 21725.
Vezměte na vědomí:Ukazatele polohy lze integrovat pouze do komunikačního systému IO-Link.Rozsah dodávkyUkazatel polohy.
Montážní návod.
Odkaz na výkres:
1) Podpora krouticího momentu
2) Závitový kolík M3 (2x 120°)
3) Min. potřeba místa pro výměnu baterie bez demontáže.
4) 2x M5/7 hluboký
5) Úsek kontaktů
6) Přípojka uzemnění pro plochý konektor 6.3 nebo kabelové oko
7) IO-Link M8 konektor (kolíkový kontakt) připojovací kovový závit
8) Snímač
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21924 Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link 369 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link

Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
B

DHLDruh krytíCADPřís.CenaObjednat
21924-1530Anerezová ocel50,32068,448IP53 532,28 €
21924-1650Anerezová ocel50,32068,448IP65 598,28 €

Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení B, s magnetickým snímáním

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení B, s magnetickým snímáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HLDruh krytíCADPřís.CenaObjednat
21924-1531B50,368,448IP53 454,24 €
21924-1651B50,368,448IP65 487,31 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83