Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Montážní desky tvoří v kombinaci s ukazateli polohy kompaktní jednotku. Zaručují spolehlivé sevření vřetena bez dodatečné konstrukční práce.Materiál:Montážní poloha 1, těleso z tlakového zinkového odlitku.
Montážní poloha 3, těleso z hliníku.
Svěrací páka z plastu.
Provedení: Montážní poloha 1, těleso lakované.
Montážní poloha 3, těleso eloxované.
Svěrací páky tmavošedé.
Upozornění:Jednoduchá instalace montážní desky umožňuje i dodatečnou montáž na již existujících zařízeních.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21944 Montážní desky pro ukazatele polohy 255 kB

Výkresy

Montážní desky pro ukazatele polohy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
Montážní
poloha 1
Objednací číslo
Montážní
poloha 3
AA1A2A3A4A5BB1DD1

D2D3HH1LUrčeno pro
ukazatele
polohy
Filtr
21944-0408121944-0408321-/112211/-23,57,5154,68M44,584716,533-
21944-0410121944-0410321-/112211/-23,57,5154,610M44,584716,533-
21944-0412121944-0412321-/112211/-23,57,5154,612M44,584716,533-
21944-0414121944-0414321-/112211/-23,57,5154,614M44,584716,533-
21944-0912121944-0912334-/173017/-1710205,512M45,51067,525,548-
21944-0914121944-0914334-/173017/-1710205,514M45,51067,525,548-
21944-0916121944-0916334-/173017/-1710205,516M45,51067,525,548-
21944-0920121944-0920334-/173017/-1710205,520M45,51067,525,548-
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83