Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro polyamid 6.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor z umělé hmoty.
Závitový kolík z oceli.
Provedení: Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Upozornění:Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty.
Kromě toho lze zobrazovanou hodnotu volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatelé polohy se vyznačují svým velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Mají výztuhu vůči točivému momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

** U 1. hvězdičky uveďte montážní polohu a u 2. hvězdičky směr počítání. (viz příklad způsobu objednání "montážní poloha, směr počítání").
Technické údaje:– Počítadlo je pěticiferné s přesnějšími odečty
– Výška číslic cca 7 mm
– Ø duté hřídele 20 H7 mm
– Teplotní odolnost až do 80 °C
– odolné vůči olejům a rozpouštědlům
– odolné vůči vniknutí prachu
Na vyžádání:– Kryt počítadla z minerálního skla
– Axiální těsnění (prachotěsné)
– vodotěsné
– Ochrana proti vibracím
Příslušenství:– redukční pouzdro 21940
– mezideska 21942
– montážní deska 21944
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21904 Ukazatel polohy 338 kB

Výkresy

Ukazatel polohy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
čistě oranžová RAL 2004
Objednací číslo
černá
BDHLStoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Desetinná
čárka na
místě
max.
počet otáček
ot/min
Filtr
21904-01002**121904-01002**238,52067,5481000,102500
21904-01001**121904-01001**238,52067,54810001,01500
21904-01501**121904-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-02001**121904-02001**238,52067,54820002,01500
21904-02501**121904-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-03001**121904-03001**238,52067,54830003,01500
21904-04001**121904-04001**238,52067,54840004,01375
21904-05001**121904-05001**238,52067,54850005,01300
21904-06001**121904-06001**238,52067,54860006,01250
21904-10001**121904-10001**238,52067,548100010,01150
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83