Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení: Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Upozornění:Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.

* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem 21922-09.
Technické údaje:– 5místný LCD displej
– výška číslic cca 8 mm
– rozsah zobrazení od -19999 ... 99999
– dutý hřídel Ø 14 H7 mm
– pracovní teplota -10 °C až +60 °C
– skladovací teplota -30 °C až +80 °C
– otáčky max. 600 ot/min
– knoflíková lithiová baterie 3V, typ CR2032. Životnost cca 2 roky
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odolnost proti nárazu podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– elektrické krytí IP 51
Vlastnosti:– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
Příslušenství:– Redukční pouzdra 21940
– Programovací software 21922-09
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21923 Ukazatele polohyvolně programovatelné 680 kB
 Software pro ukazatele polohy 9 MB

Výkresy (celkový přehled)

Ukazatele polohyvolně programovatelné
Ukazatele polohyvolně programovatelné

Ukazatele polohy programovatelné

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy programovatelné
Ukazatele polohy programovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2B

DHLCADPřís.CenaObjednat
21923-digitálnínaprogramováno33,6145233na požádání

Ukazatele polohy neprogramované

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy neprogramované
Ukazatele polohy neprogramované

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Montážní
poloha
Barva
základního
tělesa
Provedení 2Objednací číslo
software
CADPřís.CenaObjednat
21923-111oranžovávolně programovatelné21922-09  213,72 €
21923-121černávolně programovatelné21922-09  213,72 €
21923-313oranžovávolně programovatelné21922-09  213,72 €
21923-323černávolně programovatelné21922-09  213,72 €

Software pro ukazatele polohy

více informací

Výkresy

Software pro ukazatele polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevCADPřís.CenaObjednat
21922-09Připojovací kabel USB 190,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83