Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční provedení rozhraní IO-Link
21924-01

Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PUR.
Provedení: Kompaktní konstrukce snímače a konektoru.
Konektor M8, 6pólový, 1x kolík (E15).
Připojovací kabel 6žilový ø 5,2 mm.
Poloměr ohybu kabelu >= 52 mm (dynamický).
Upozornění:
Pracuje s magnetickými pásky 21725. Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí být 0,1 až 2 mm. Napájení snímače provozním napětím a proudem se uskutečňuje prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost závisí na následné elektronice.
Zásuvné připojení k ukazatelům polohy 21924.
Technické údaje:- Elektrické krytí IP 67; EN 60529 (hlavice snímače)
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Teplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
Příslušenství:Ukazatel polohy 21924.
Magnetické pásky 21725.
Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno (hlavice snímače).Odkaz na výkres:
1) Sinus před kosinem
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21924-01 Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční provedení rozhraní IO-Link 294 kB

Výkresy

Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční provedení rozhraní IO-Link
Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční provedení rozhraní IO-Link

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

LPpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
21924-01-0100011526,7100021924-1531 / 21924-1651 271,43 €
21924-01-0200011526,7200021924-1531 / 21924-1651 271,43 €