Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso, průhledítko plast.Provedení: Těleso černé, sklolaminát.
Průhledítko prachotěsné.
Upozornění:Ukazatele polohy jsou určeny k montáži do ručních ovládacích kol. Umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot jako jsou délky, průtoková množství, otáčky atd. jedním pohledem.
Registrace měřených hodnot se provádí na principu gravitace. Navrženo pro použití na vodorovných vřetenech.

Jedna otáčka černého ukazatele odpovídá jedné otáčce vřetena. V kombinaci s 5místným digitálním displejem tak lze velmi přesně a snadno odečítat polohu.
Na vyžádání:jiná stoupání.Příslušenství:– Ruční ovládací kola 21972Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21962 Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel 205 kB

Výkresy

Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostStoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
21962-80020180200002ovládací kolo velikost 80  112,04 €
21962-80030180300003ovládací kolo velikost 80  112,04 €
21962-80040180400004ovládací kolo velikost 80  112,04 €
21962-80050180500005ovládací kolo velikost 80  112,04 €
21962-801001801000010ovládací kolo velikost 80  112,04 €