Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso plast.
Dutý hřídel ocel.
Průhledítko plast.
Provedení: Těleso sklolaminát.
Dutý hřídel brynýrován.
Upozornění:Stavěcí knoflíky s integrovaným ukazatelem polohy umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot, jako jsou délky, průtoková množství, otáčky atd. jedním pohledem. Kromě toho je možné navolit zobrazovanou hodnotu na jednu otáčku vřetena (příslušné stoupání vřetena), různé zobrazované hodnoty lze realizovat pomocí převodového ústrojí. Zachycovač točivého momentu dovoluje použití stavěcích knoflíků v každé montážní poloze i při silných vibracích.

** U 1. hvězdičky uveďte polohu zachycovače točivého momentu a u 2. hvězdičky směr počítání. (viz příklad objednávky "Zachycení točivého momentu, směr počítání").
Technické údaje:– Počítadlo je tvořeno 4 dekádami + jemný odečet
– Výška číslic cca 6 mm
– Ø dutého hřídele 14 H7 mm
– Teplotní odolnost do 80 °C
– Odolné vůči olejům a rozpouštědlům
Na vyžádání:jiná stoupání.Příslušenství:– redukční pouzdro 21940
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21952 Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel 147 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaStoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Desetinná
čárka na
místě
Směr počítáníPodpěra krouticího momentuCADPřís.CenaObjednat
21952-01501111červená1,5001,5111  98,33 €
21952-01501121červená1,5001,5121  98,33 €
21952-01501211červená1,5001,5112  98,33 €
21952-01501221červená1,5001,5122  98,33 €
21952-01501311červená1,5001,5113  98,33 €
21952-01501321červená1,5001,5123  98,33 €
21952-01501411červená1,5001,5114  98,33 €
21952-01501421červená1,5001,5124  98,33 €
21952-02001111červená2002,0111  98,33 €
21952-02001121červená2002,0121  98,33 €
21952-02001211červená2002,0112  98,33 €
21952-02001221červená2002,0122  98,33 €
21952-02001311červená2002,0113  98,33 €
21952-02001321červená2002,0123  98,33 €
21952-02001411červená2002,0114  98,33 €
21952-02001421červená2002,0124  98,33 €
21952-04001111červená4004,0111  98,33 €
21952-04001121červená4004,0121  98,33 €
21952-04001211červená4004,0112  98,33 €
21952-04001221červená4004,0122  98,33 €
21952-04001311červená4004,0113  98,33 €
21952-04001321červená4004,0123  98,33 €
21952-04001411červená4004,0114  98,33 €
21952-04001421červená4004,0124  98,33 €
21952-05001111červená5005,0111  98,33 €
21952-05001121červená5005,0121  98,33 €
21952-05001211červená5005,0112  98,33 €
21952-05001221červená5005,0122  98,33 €
21952-05001311červená5005,0113  98,33 €
21952-05001321červená5005,0123  98,33 €
21952-05001411červená5005,0114  98,33 €
21952-05001421červená5005,0124  98,33 €
21952-10001111červená10010,0111  98,33 €
21952-10001121červená10010,0121  98,33 €
21952-10001211červená10010,0112  98,33 €
21952-10001221červená10010,0122  98,33 €
21952-10001311červená10010,0113  98,33 €
21952-10001321červená10010,0123  98,33 €
21952-10001411červená10010,0114  98,33 €
21952-10001421červená10010,0124  98,33 €
21952-01501112černá1,5001,5111  98,33 €
21952-01501122černá1,5001,5121  98,33 €
21952-01501212černá1,5001,5112  98,33 €
21952-01501222černá1,5001,5122  98,33 €
21952-01501312černá1,5001,5113  98,33 €
21952-01501322černá1,5001,5123  98,33 €
21952-01501412černá1,5001,5114  98,33 €
21952-01501422černá1,5001,5124  98,33 €
21952-02001112černá2002,0111  98,33 €
21952-02001122černá2002,0121  98,33 €
21952-02001212černá2002,0112  98,33 €
21952-02001222černá2002,0122  98,33 €
21952-02001312černá2002,0113  98,33 €
21952-02001322černá2002,0123  98,33 €
21952-02001412černá2002,0114  98,33 €
21952-02001422černá2002,0124  98,33 €
21952-04001112černá4004,0111  98,33 €
21952-04001122černá4004,0121  98,33 €
21952-04001212černá4004,0112  98,33 €
21952-04001222černá4004,0122  98,33 €
21952-04001312černá4004,0113  98,33 €
21952-04001322černá4004,0123  98,33 €
21952-04001412černá4004,0114  98,33 €
21952-04001422černá4004,0124  98,33 €
21952-05001112černá5005,0111  98,33 €
21952-05001122černá5005,0121  98,33 €
21952-05001212černá5005,0112  98,33 €
21952-05001222černá5005,0122  98,33 €
21952-05001312černá5005,0113  98,33 €
21952-05001322černá5005,0123  98,33 €
21952-05001412černá5005,0114  98,33 €
21952-05001422černá5005,0124  98,33 €
21952-10001112černá10010,0111  98,33 €
21952-10001122černá10010,0121  98,33 €
21952-10001212černá10010,0112  98,33 €
21952-10001222černá10010,0122  98,33 €
21952-10001312černá10010,0113  98,33 €
21952-10001322černá10010,0123  98,33 €
21952-10001412černá10010,0114  98,33 €
21952-10001422černá10010,0124  98,33 €