Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Profilové kolejnicové vedení

Profilové vodicí systémy od norelem se používají zejména v oblasti přísunu materiálu, v montážní a automatizační technice.

Profilové vodicí systémy norelem z oceli mají indukčně kalené a broušené pojezdové dráhy. Ty jsou uspořádány v úhlu 45°. Řady kuliček rozkládají zatížení rovnoměrně. Systém tak může zachycovat vysoké zátěže ze všech stran. Díky integrované metodě mazání jsou profilové vodicí systémy vázané na kolejnice extrémně nenáročné na údržbu a v trvalém provozu mohou být až do teploty 80 °C.

Profilové vodicí systémy, které lze našroubovat shora, jsou k dodání ve čtyřech různých velikostech, délka se řídí podle přání zákazníka (maximálně do 3690 mm). Podle požadavku a prostorových podmínek jsou k dispozici čtyři různé typy vodicích pojezdů (od varianty Standard po variantu Kompakt) ze zušlechtěné oceli a s kuličkami z oceli pro valivá ložiska. Ve standardní variantě jsou vodicí pojezdy vybaveny vedením s oběžnými kuličkami přesnosti N bez předpětí (Z0). Vyšší třídy přesnosti a předpětí jsou k dostání na přání. Jelikož profilové vodicí systémy firmy norelem vyhovují běžným tržním standardům, nahradí bez problémů srovnatelné lineární vodicí jednotky jiných výrobců.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83