Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vodicí pojezd kompaktní s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti N bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: v = 5 m/s.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.
Na vyžádání:Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.Odkaz na výkres:
1) broušená dorazová hrana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21404 Vodicí pojezdy kompaktní 154 kB
 Technický pokyn pro profilová kolejnicová vedení 108 kB

Výkresy

Vodicí pojezdy kompaktní

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mazací otvorCADPřís.CenaObjednat
21404-1510660115705050685012700Ø3 59,11 €
21404-20107801202201801801450025600M6x1 64,00 €
21404-25108801253603203102140040000M6x1 67,22 €
21404-30110901306005004902980054900M6x1 72,86 €
Objednací čísloVelikostAA1BB1EE1E2H

H1H2L3L4MTCADPřís.CenaObjednat
21404-1510660115262615349,54,3514244,66640M45,6 59,11 €
21404-20107801203232204211513,51828577,848,8M57 64,00 €
21404-25108801253535234812,54,813,5223378857M68,4 67,22 €
21404-301109013040402860167132642910972M811,2 72,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83