Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vodicí pojezd kompaktní, krátký s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti N bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: v = 5 m/s.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.
Na vyžádání:Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.Odkaz na výkres:
1) broušená dorazová hrana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21406 Vodicí pojezdy kompaktní, krátké 157 kB
 Technický pokyn pro profilová kolejnicová vedení 108 kB

Výkresy

Vodicí pojezdy kompaktní, krátké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mazací otvorABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADPřís.CenaObjednat
21406-150048011540282839007250Ø32615349,54,3514244,647,621,6M45,6 56,37 €
21406-2000580120126103103830014700M6x132204211513,5182855828M57 60,84 €
21406-25006301252001751721190022300M6x135234812,54,813,52233762,531,5M68,4 63,76 €
21406-30007601303202702701595029400M6x1402860167132642975,638,6M811,2 69,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83