Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4034.

Provedení: bez povrchové úpravy.
kaleno na 52 HRC.
Upozornění:Profilové vodicí kolejničky lze našroubovat shora. Profilové vodicí kolejničky jsou k dispozici ve čtyřech miniaturních velikostech, na něž lze namontovat jeden nebo několik vodicích pojezdů.
4bodový kontaktní kuličková oběžný systém se stejnými úhly zátěže a 2 kuličkovými oběhy na pojezdový vozík. Lze tak stejnou měrou zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Max. zrychlení: 80 m/s².
Max. pojezdová rychlost: 3 m/s.

Teplota použití: -20 °C až +80 °C.

Kolejničky je možné skládat dohromady.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21425 Miniaturní profilové vodicí lišty nerezová ocel 145 kB

Výkresy

Miniaturní profilové vodicí lišty nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostD

D1HL
max.
L1L2BTCADPřís.CenaObjednat
21425-0705X024072,44,24,72407,51572,3 113,07 €
21425-0907X049593,565,54957,52093,3 186,54 €
21425-1210X0570123,567,55701025124,5 235,35 €
21425-1515X0790153,569,57901540154,5 436,77 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83