Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Standardní vodicí pojezd s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti N bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: v = 5 m/s.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.
Na vyžádání:Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.Odkaz na výkres:
1) broušená dorazová hrana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21400 Vodicí pojezdy 163 kB
 Technický pokyn pro profilová kolejnicová vedení 107 kB

Výkresy

Vodicí pojezdy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

VelikostMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mazací otvorAA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADPřís.CenaObjednat
21400-15106601standardní15705050685012700Ø3262615349,58,3514284,66640M46,4 61,81 €
21400-20107801standardní202201801801450025600M6x13236204412713,51830577,848,8M58 70,40 €
21400-25108801standardní253603203102140040000M6x13535234812,51113,5224078857M69,6 73,61 €
21400-30110901standardní306005004902980054900M6x1404028601610132645910972M812,8 81,74 €
21400-25211001dlouhé255044484342996056000M6x13550234812,51113,522407110,179,1M69,6 81,01 €
21400-30213101dlouhé307856506503900071900M6x14060286016101326459131,394,3M812,8 89,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83