Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ložiskové dráhy indukčně kaleny a broušeny.Upozornění:Profilové vodicí kolejničky lze našroubovat shora. Profilové vodicí kolejničky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech, ne něž je možné namontovat jeden nebo několik vodicích pojezdů. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45°a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.
Na vyžádání:Délky až max. 3960 mm.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21410 Profilové vodicí lišty 167 kB
 Technický pokyn pro profilová kolejnicová vedení 108 kB

Výkresy

Profilové vodicí lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBD

D1HLL1L2TCADPřís.CenaObjednat
21410-1520X052015154,57,51452020605,3 74,52 €
21410-2020X0520202069,51852020608,5 74,52 €
21410-2520X052025237112252020609 80,64 €
21410-3020X0520302891426520208012 81,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83