Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a rýhovaný šroub nerezová ocel.Provedení: Pouzdro a rýhovaný šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Ručně ovládané svěrací prvky pro statické svírání. Sevření se provádí rukou pomocí rýhovaného šroubu. Plovoucí uložení svěracích pák zaručuje symetrické rozložení síly na vedení. Až 50.000 statických svěrných cyklů (hodnota B10d).

Třecí styk mezi svěrným prvkem a lineárním vedením vzniká zásadně na volných plochách profilové vodicí lišty, přičemž se vodicí dráhy kuličkových vedení nepoškodí.

Zkouška upínací síly provedena s olejovou mazací vrstvou na profilové vodicí liště.
Teplotní rozsah:-10 °C až +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21427-01 Svěrací prvky pro miniaturní profilové vodicí lišty 238 kB

Výkresy

Svěrací prvky pro miniaturní profilové vodicí lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA

A1A2A4BB1DH1H2H3L3MTPřídržná
síla
F1 N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21427-01-099151195,359208102,77,317M331000,17 169,12 €
21427-01-12122013107,15122710133,59,519M33,61500,35 178,58 €
21427-01-15152514148,051532121651120M341800,75 186,91 €