Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Těleso, nerezová ocel 1.4034.
Kuličky, nerezová ocel 1.4034.
Vratné prvky, plast.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Standardní miniaturní vodicí pojezd s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti N bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním.
4bodový kontaktní kuličková oběžný systém se stejnými úhly zátěže a 2 kuličkovými oběhy na pojezdový vozík. Lze tak stejnou měrou zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Max. zrychlení: 80 m/s².
Max. pojezdová rychlost: 3 m/s.

Teplota použití: -20 °C až +80 °C.
Pozor:Používejte stále dodané montážní lišty, protože by jinak nebylo zaručeno, aby kulička nevypadla z pojezdového vozíku.Odkaz na výkres:
1) broušená dorazová hrana
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21420 Miniaturní vodicí pojezdy nerezová ocel 178 kB

Výkresy

Miniaturní vodicí pojezdy nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

VelikostMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
AA1BB1EHH1H2L3L4MTCADPřís.CenaObjednat
21420-07102301standardní75,12,552,55880137012871754,781,523,513,5M22,5 48,75 €
21420-09103101standardní910,45,15,11470225015109205,55,5102,23120M33 55,52 €
21420-12103501standardní1214,78,048,7226654020201512277,57,51333520,8M33,5 55,84 €
21420-15104301standardní1530,216,517,944106570252015328,59,51644325,7M34 56,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83