Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Od velikosti 55, z hliníku.
Upínací páky umělá hmota, závitová vřetena třída pevnosti 12.9.
Provedení: Pouzdro, poniklované. Od velikosti 55 eloxováno.
Upínací páky závitových vřeten, brynýrované.
Upozornění:Ručně ovládané svěrací prvky pro statické svírání. Sevření se provádí rukou pomocí volně stavitelné svěrací páky. Plovoucí uložení svěracích pák zaručuje symetrické rozložení síly na vedení. Až 50.000 statických svěrných cyklů (hodnota B10d).

Třecí styk mezi svěrným prvkem a lineárním vedením vzniká zásadně na volných plochách profilové vodicí lišty, přičemž se vodicí dráhy kuličkových vedení nepoškodí.

Zkouška upínací síly provedena s olejovou mazací vrstvou na profilové vodicí liště.

Podle druhu použitého vodicího pojezdu je pro výškové vyrovnání zapotřebí adaptérová deska.
Teplotní rozsah:-10 °C až +70 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21427 Svěrací prvky pro profilové vodicí lišty 239 kB

Výkresy

Svěrací prvky pro profilové vodicí lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA

A1A2A3A4A5BB1H1H2H3L3MSTPřídržná
síla
F1 N
Moment
utažení
Nm
objednací číslo
adaptérová deska
CADPřís.CenaObjednat
21427-1515171733,53012,5401547246,517,524M4451200521427-915 124,29 €
21427-2020151545,541,5136520602882024M5261200721427-920 131,08 €
21427-2525202045,541,516,265257036122330M6481200721427-925 135,11 €
21427-303022225853,521,580289042123039M63820001521427-930 141,20 €
21427-353524245853,527803410048163739M871020001521427-935 145,03 €
21427-454526265853,526,5804512060184444M10101420001521427-945 158,76 €
21427-55553030666137,5955314070215149M14101420002221427-955 184,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83