Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vodicí pojezd s přírubou a kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti N bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: v = 5 m/s.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.
Na vyžádání:Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.Odkaz na výkres:
1) broušená dorazová hrana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21402 Vodicí pojezdy s přírubou 163 kB
 Technický pokyn pro profilová kolejnicová vedení 107 kB

Výkresy

Vodicí pojezdy s přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

VelikostMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mazací otvorAA1BB1EE1E2HH1H2H3L3L4MCADPřís.CenaObjednat
21402-15106601standardní15705050685012700Ø338301547164,3514244,686640M5 61,81 €
21402-20107801standardní202201801801450025600M6x15340206321,5513,518305977,848,8M6 70,40 €
21402-25108801standardní253603203102140040000M6x15745237023,5513,522367128857M8 73,61 €
21402-30110901standardní306005004902980054900M6x17252289031713264291210972M10 95,05 €
21402-25211001dlouhé255044484342996056000M6x15745237023,5513,52236712110,179,1M8 81,01 €
21402-30213101dlouhé307856506503900071900M6x172522890317132642912131,394,3M10 104,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83