Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
NOVINKY

Elektrické polohovací stoly

U elektrických polohovacích stolů se jedná o mnohostranně použitelné lineární systémy, které se výborně hodí jako pojezdové a polohovací moduly. Polohovací stoly či polohovací kruhové stoly mají tu vlastnost, že díly, koncové spínače, čidla, chapače, dorazy lze s přesností na setinu milimetru ustavit do požadované polohy. Elektrické polohovací stoly od firmy norelem poskytují uživateli širokou paletu konstrukčních řešení při zvládání úkolů spojených s vedením a polohováním. Jako oblasti použití lze uvést obráběcí centra v manipulačních systémech, obráběcí stroje nebo měřicí zařízení.

Elektrické polohovací stoly jsou i přesto, že obsahují motory, tiché a nenáročné na údržbu a jsou žádanou alternativou k manuálním variantám, jež jsou rovněž součástí výrobního portfolia norelem. Moduly pro plnění úkolu spojených s motorickým posuvem a polohováním jsou vhodné pro pojezdové rychlosti do 1,2 m/min a objekty do hmotnosti 10 kg. Radiální vůle menší než 0,02 mm a reverzní vůle pod 0,04 mm jsou důkazem toho, že elektrické polohovací stoly pracují a fungují v praxi velmi přesně.

Krátká verze je konstrukční velikost 8 a dlouhá verze je k dodání v konstrukční velikosti 12. Elektrický polohovací stůl lze objednat s krokovým motorem a jako variantu s krokovým motorem a polohovacím řízením. Varianta s krokovým motorem a polohovacím řízením obsahuje snadno ovladatelný programovací software, který lze bezplatně stáhnout z webu.

Pozor: Kruhové polohovací stoly lze dodat výhradně v konstrukční velikosti 12 s koaxiálním pohonem.

Obecně platí: Všechny hnací moduly jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a komponent. Kluzná pouzdra a vřetenové matice jsou proto zhotoveny z vysoce výkonných plastů. To polohovacím stolům propůjčuje mimořádnou robustnost a dlouhou životnost při jejich užívání. Je tak v praxi zaručen bezproblémový trvalý provoz jednotek, a to i při 100% době zapnutí. Hnací prvky, jako jsou vřetena nebo hřídele jsou vyrobeny z nerezové oceli a korpus z eloxovaného hliníku.

Pro usnadnění práce konstruktéra a vývojáře jsou motoricky poháněné polohovací stoly kompatibilní s ostatními díly téže konstrukční velikosti (stavebnicový systém typický pro norelem). To umožňuje vysoký stupeň flexibility při konečné realizaci individuálních zákaznických řešení. Víceosé systémy včetně montáže koncových čidel lze realizovat jednoduchým způsobem. Rozsáhlé příslušenství, jako je přibližovací spínač a příslušné držáky čidel sortiment doplňují.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Polohovací jednotka
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83