|
|
21085-02Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, pro... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso a otočný stůl z hliníkové slitiny. Dutý hřídel, z nerezové oceli. Předepjatý šnekový převod z oceli. Zubová spojka z hliníku s polyuretanovou spojovací hvězdicí. Držák snímače z hliníku.Provedení: Hliníková slitina eloxovaná.Upozornění:Polohovací kruhové stoly pro motorizované seřizování a polohování. Předepnutý šnekový převod pracuje téměř bez vůle. Pevné ložisko v točnách motoru je konstruováno jako křížové válečkové ložisko. Toto ložisko zvládá extrémně vysoké klopné momenty a boční síly. Velký otvor v dutém hřídeli umožňuje vedení kabelů. Pomocí nastavitelného polohovacího kroužku lze referenční bod otáčení stanovit podle polohy namontované konstrukční součásti. Bezdotykové spínače lze namontovat pomocí volitelného držáku snímače (21085-02-901). Nabízíme ke stažení příslušný programovací software pro krokový motor s řízením polohy.
Krokový motor se svým rozlišením 200°kroků na otáčku umožňuje dosažení teoretické polohovací přesnosti přicházející z jednoho směru v hodnotě 0,005°mm. Absolutní polohovací přesnost přicházející z jednoho směru činí 0,01°mm. Systém lze provozovat se 100 % dobou zapnutí.
Lze kombinovat se všemi ostatními komponenty stejné konstrukční velikosti.
Držák snímače: včet. 2 upevňovacích šroubů DIN 7991 M4x20 VATechnické údaje:21085-02-110xxx:
Převodový poměr: 20:1 / 40:1 Vratná vůle: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1) Radiální vůle: <0,02 mm Maximální vstupní otáčky: 600 ot/min Maximální doba zapnutí: 100 % Požadovaný vstupní točivý moment: 0,13 Nm Tuhost: viz diagram Otočný: 360°, nekonečný Teplota použití: +10 °C až +60 °C Účinnost η: 0,33
21085-02-150xxx:
Převodový poměr: 48:1 Vratná vůle: < 0,10° Radiální vůle: <0,02 mm Maximální vstupní otáčky: 600 ot/min Max. pracovní cyklus: 100 % Požadovaný vstupní točivý moment: 0,13 Nm Tuhost: viz diagram Otočný: 360°, nekonečný Provozní teplota: +10 °C až +60 °C Účinnost η: 0,37 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, pro vysoké zátěže, ProvedenÌ B |
více informací |
Objednací číslo | Název | Převodový poměr | Provedení | Typ provedení | Usměrnění výstupu kabelu | L | B | H | D | Povrch základního tělesa | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21085-02-1102011 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | B | s krokovým motorem | vpravo | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1102012 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | B | s krokovým motorem | dole | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1102013 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | B | s krokovým motorem | vlevo | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1102014 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | B | s krokovým motorem | nahoře | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1104011 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | B | s krokovým motorem | vpravo | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1104012 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | B | s krokovým motorem | dole | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1104013 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | B | s krokovým motorem | vlevo | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | | 21085-02-1104014 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | B | s krokovým motorem | nahoře | 200,5 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 037,14 € | |
Provedení | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtr |
---|
B | 5000 | 3000 | 5000 | 15 | 100 |  |
|
Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, pro vysoké zátěže, Provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Název | Převodový poměr | Provedení | Typ provedení | Usměrnění ovládání | L | B | H | D | Povrch základního tělesa | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21085-02-1102021 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | vpravo | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1102022 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | dole | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1102023 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | vlevo | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1102024 | Polohovací Kruhový Stůl | 20:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | nahoře | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1104021 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | vpravo | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1104022 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | dole | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1104023 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | vlevo | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | | 21085-02-1104024 | Polohovací Kruhový Stůl | 40:1 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | nahoře | 209 | 123 | 55 | 32 | eloxováno |  | | 2 804,62 € | |
Provedení | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtr |
---|
C | 5000 | 3000 | 5000 | 15 | 100 |  |
|
Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, pro vysoké zátěže, Proveden D |
více informací |
Objednací číslo | Název | Převodový poměr | Provedení | Typ provedení | L | B | H | D | Povrch základního tělesa | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21085-02-150480 | Polohovací Kruhový Stůl | 48:1 | D | bez motoru | 192 | 175 | 73 | 60 | eloxováno |  | | 2 612,63 € | |
Provedení | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
D | 12000 | 7500 | 12000 | 30 | 200 |  | | 2 612,63 € | |
|
Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální, pro vysoké zátěže, ProvedenÌ E |
více informací |
Objednací číslo | Název | Převodový poměr | Provedení | Typ provedení | L | B | H | D | Povrch základního tělesa | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21085-02-1504811 | Polohovací Kruhový Stůl | 48:1 | E | s krokovým motorem | 232,5 | 175 | 73 | 60 | eloxováno |  | | 2 781,60 € | | 21085-02-1504812 | Polohovací Kruhový Stůl | 48:1 | E | s krokovým motorem | 232,5 | 175 | 73 | 60 | eloxováno |  | | 2 781,60 € | | 21085-02-1504813 | Polohovací Kruhový Stůl | 48:1 | E | s krokovým motorem | 232,5 | 175 | 73 | 60 | eloxováno |  | | 2 781,60 € | | 21085-02-1504814 | Polohovací Kruhový Stůl | 48:1 | E | s krokovým motorem | 232,5 | 175 | 73 | 60 | eloxováno |  | | 2 781,60 € | |
Provedení | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtr |
---|
E | 12000 | 7500 | 12000 | 30 | 200 |  |
|
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|