|
|
21082Polohovací stoly dlouhé s elektrickým pohonem, koaxiální |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny. Vodicí sloupky a závitové vřeteno z nerezové oceli. Kluzné ložisko pro vodicí sloupky a vřetenovou matici z kvalitního speciálního plastu. Zubová spojka hliník s víceramenným kotoučem spojky z polyuretanu.Provedení: Hliníková slitina eloxovaná. Nerezová ocel kalená a broušená. Závitové vřeteno s kuličkovým uložením.Pokyny k objednání:Poloha kabelového vývodu, popř. řídicí jednotky se dodává tak, jak je znázorněno v technickém výkresu.Upozornění:Polohovací stoly pro motoricky poháněné posuvy a polohování. Kluzná pouzdra a vřetenové matice jsou vhodné pro běh nasucho, doporučuje se však mazání tukem pro plastová kluzná ložiska. Vhodný programovací software a propojovací kabel pro krokový motor s polohovacím řízením nabízíme současně jako příslušenství (25000-15).
Krokový motor se svým členěním 200 kroků na otáčku umožňuje dosažení teoretické polohovací přesnosti přicházející z jednoho směru v hodnotě 0,005 mm. Absolutní polohovací přesnost přicházející z jednoho směru činí 0,01 mm. Systém lze provozovat se 100procentní dobou zapnutí.
Možnost kombinace se všemi ostatními konstrukčními díly stejné konstrukční velikosti.Technické údaje:Stoupání závitového vřetena: 2 mm Axiální vůle závitového vřetena: <0,04 mm Radiální vůle vedení: <0,02 mm Max. vstupní otáčky: 600 ot./min. Max. pojezdová rychlost: 20 mm/s Max. doba zapnutí: 100 % Teplota použití: +10 °C až +50 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Typ provedení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21082-080 | 8 | A | bez motoru | | | 542,82 € | | 21082-0811 | 8 | B | s krokovým motorem | | | 640,76 € | | 21082-0821 | 8 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | | | 1 220,82 € | | 21082-120 | 12 | A | bez motoru | | | 585,59 € | | 21082-1211 | 12 | B | s krokovým motorem | | | 683,54 € | | 21082-1221 | 12 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | | | 1 263,56 € | |
Velikost | B | B1 | B2 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Zdvih S | Filtr |
---|
8 | 46 | 36 | 21 | 8x2 | 8 | 4 | M4 | 28 | 20 | 23 | 14 | 6 | 24 | 134 | 46 | 36 | 26 | 8,5 | 20 | 12 | 6 | 50 | | 12 | 75 | 60 | 38 | 8x2 | 12 | 6 | M4 | 29,5 | 25 | 27 | 15,5 | 7 | 28 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 7,5 | 15 | 7,5 | 75 | |
Velikost | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Filtr |
---|
8 | 60 | 80 | 60 | 0,7 | 0,7 | 2 | | 12 | 60 | 120 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|