Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Systémy s válečkovým vedením norelem

Ať už při výrobě nástrojů a strojů - zejména při vývoji inteligentních řešení pro manipulaci a automatizaci - ve skladové a přepravní logistice, ale také ve zdravotnické technice: systémy válečkových vedení a teleskopických lišt od společnosti norelem se těší široké pole použití a nabízejí řadu možných řešení pro vyrovnání dvouproudých paralelních vodicích systémů .

Oblasti použití systémů s válečkovým vedením společnosti norelem

Systémy vodicích válečků od společnosti norelem se používají vždy tehdy, pokud se z provozních, výrobních nebo logistických důvodů musí části, segmenty strojů nebo systémů pohybovat podél lineární osy.

Druhy vodicích válečkových systémů norelem

Systémy s válečkovým vedením od společnosti norelem se skládají z vodicích kolejnic s délkou až 4.080 mm a vozíky s válečkovým vedením v kompaktním a masivním provedení v konstrukční velikosti 20, 30 a 45 mm. V závislosti na velikosti a dimenzování mohou systémy válečkových vedení pracovat se statickým zatížením 5.500 Newtonů a dynamickým zatížením až 12.280 Newtonů.

Kombinace lišt s volnými a pevnými ložisky zabraňuje nepříjemnému vzpříčení a zbytečné opotřebení systémů vedení válečků, vodicí vozík lze nastavit bez vůle jednoduchým nastavením prostředního excentrického válečku s požadovaným předpětím v kolejnici. To zaručuje přesný chod, promazané válečkové ložisko zajišťuje bezúdržbovost dosedacích ploch.

Válečkové vodicí lišty norelem

Ve srovnání se standardními ocelovými lištami nabízí kvalitnější lišty válečkového vedení z oceli pro valivá ložiska s pozinkovanými a indukčně kalenými oběžnými drahami od společnosti norelem ještě lepší jízdní vlastnosti a vyšší stabilitu hodnot.

Vozík s válečkovým vedením od firmy norelem

Vedle vozíků s válečkovým vedením z oceli nabízí norelem vozíky s válečkovým vedením z oceli se stěračem z modifikovaného polyamidu a vozáíky s válečkovým vedením z tlakově litého hliníku z modifikovaného polyamidu. U vozíků s válečkovým vedením z litého hliníku se používá patentovaná technologie stírání, která zaručuje, že lze současně realitovat rychlé a tiché pojezdové rychlosti a kompletní systém se během pohybu promazává.

Použité materiály systému s válečkovým vedením

Vozíky s válečkovým vedením norelem se vyrábí z oceli resp. z hliníku a zahrnují pozinkované povrchy. Válečky jsou rovněž z oceli, podélné těsnicí chlopně vozíku s válečkovým vedením jsou z pryže, hlavice vozíků s válečkovým vedením z polyesteru a stěrač z modifikovaného polyamidu.

Kolejnice systémů válečkových vedení od společnosti norelem jsou vyrobeny z oceli nebo z oceli pro valivá ložiska, povrchy jsou pozinkovány. Dráhy a kuličky jsou indukčně kalené a kolejnice, výsuvy a kuličkové klece jsou pozinkovány.

Přednosti systémů s válečkovým vedením

Systémy válečkových vedení norelem v katalogu „THE BIG GREEN BOOK“ nebo v obchodě norelem jsou velmi robustní, mají lehce běžící válečkové vedení a jsou téměř bezúdržbové. Součinitel tření vozíků s válečkovým vedením norelem je velmi nízký, a proto mají hladký chod. Pro snadnou montáž lišt lze použít šrouby normované podle DIN EN ISO.

Další přednosti:

  • Systémy vodicích válečků a teleskopické systémy usnadňuji v mnoha oblastech manipulační procesy
  • Systémy vodicích válečků přispívají k efektivnějším výrobním a kompaktním systémům
  • Je možné vysoké zatížení / vysoká nosnost systémů válečových
  • Realizovatelné jsou pojezdové rychlosti až 7m/sek
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83