Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso jezdce z oceli.
Stěrače plast/plsť.
Podélné těsnicí pryžové chlopně.
Válečky z oceli 1.3505.
Provedení: Těleso jezdce pozinkováno.Upozornění:Pojezdy s válečkovým vedením opatřené válečkovými ložisky a stěrači mazanými po celou dobu životnosti, jejichž prostřednictvím je systém během pohybu mazán.
Prostřednictvím jednoduchého přestavení prostředního excentrického válečku se pojezd s válečkovým vedením nastaví v kolejnici bez vůle nebo s požadovaným předpětím.
Vysoké pojezdové rychlosti až 7 m/s a ​​extrémně tichý chod (rychlejší a méně hlučné než systémy s oběhem kuliček).

Stěrače jsou vybaveny olejem nasáklou plstí. Tato plsť je v neustálém kontaktu s valivou plochou, aby bylo zajištěno dokonalé mazání. Plsti lze plnit olejničkou přes čelní mazací místa.
Na vyžádání:Vozík s válečkovým vedením se 4 nebo 5 válečky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21322 Pojezdy s válečkovým vedením z oceli 233 kB

Výkresy

Pojezdy s válečkovým vedením z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1A2B

B1B2DEE1HH1LL1C dynamicky
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21322-18070185220161817M592516,57,2787015308202601,54,78,2 116,91 €
21322-2809728783524,92826,45M59,531249,710897426021706406,21627,2 133,89 €
21322-43139431145539,54341,25M812,5423714,5150139122805500157023,660104,5 174,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83