Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
21330

Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolejnička a jezdec z oceli na valivá ložiska.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Klec kuliček z oceli.
Provedení: Kolejnička, jezdec a kuličková klec pozinkované.
Oběžné dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Lineární kuličkové ložisko sestávající z vodicí kolejnice a jezdce, který jezdí uvnitř kuličkové klece ve vodicí kolejnici. Montážní poloha by měla být přednostně vodorovná.

Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Pro zatížený systém instalujte prosím externí dorazy.

K montáži kolejnice použijte šrouby se zapuštěnou hlavou podle DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.

Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +170 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21330 Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg 253 kB

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBB1Zdvih
S
D
pro šroub
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=SáněC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 89,69 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 99,00 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 108,50 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 118,01 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 118,01 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 127,33 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 136,84 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 155,84 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 127,33 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 136,84 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 146,14 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 164,93 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 175,26 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 157,93 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 181,46 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 240,59 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 150,88 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 184,17 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 259,39 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 198,01 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 252,38 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 325,54 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 245,15 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 313,75 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 429,09 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 257,12 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 309,02 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 389,19 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 356,11 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 422,07 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 528,22 €
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
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83