Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Vodicí kolejnice z ražených válcovaných profilů.

Kolejnice s pevnými ložisky slouží k hlavnímu zachycování radiálních a axiálních sil. Kolejnice s volnými ložisky slouží k zachycování radiálních sil a v kombinaci s kolejnicí s pevnými ložisky jako podpěrné ložisko pro působící momenty. Při kombinaci z pevného a volného ložiska kompenzuje kolejnice s volnými ložisky chyby rovnoběžnosti a tolerance.
Na vyžádání:Délky až max. 3120 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21320 Lišty válečkového vedení 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lišty válečkového vedení

Lišty válečkového vedení pro pevné ložisko

více informací

Výkresy

Lišty válečkového vedení pro pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1B1CDEHLRCADPřís.CenaObjednat
21320-120X08002072,519,224,56,910,28003 36,14 €
21320-120X10402072,519,224,56,910,210403 41,63 €
21320-120X20802072,519,224,56,910,220803 66,82 €
21320-120X31202072,519,224,56,910,231203 na požádání
21320-130X08003011529,52,561014,18004,5 42,77 €
21320-130X10403011529,52,561014,110404,5 48,51 €
21320-130X20803011529,52,561014,120804,5 78,55 €
21320-130X31203011529,52,561014,131204,5 na požádání
21320-145X08004511246,44915,5248006,5 82,71 €
21320-145X10404511246,44915,52410406,5 100,53 €
21320-145X20804511246,44915,52420806,5 160,84 €
21320-145X31204511246,44915,52431206,5 na požádání

Lišty válečkového vedení pro volné ložisko

více informací

Výkresy

Lišty válečkového vedení pro volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1B1CDHLRCADPřís.CenaObjednat
21320-230X08003011529,836168006 47,14 €
21320-230X10403011529,8361610406 53,45 €
21320-230X20803011529,8361620806 86,28 €
21320-230X31203011529,8361631206 na požádání
21320-245X08004511243,84924,58009 90,84 €
21320-245X10404511243,84924,510409 110,69 €
21320-245X20804511243,84924,520809 176,94 €
21320-245X31204511243,84924,531209 na požádání

Upevňovací šrouby

více informací

Výkresy

Upevňovací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

D1KLSVhodné pro

Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21320-0408M4828T20velikost 204 0,77 €
21320-0510M510210T25velikost 309 0,78 €
21320-0816M816316T40velikost 4522 1,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83