|
|
21320Lišty válečkového vedení |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Vodicí kolejnice z ražených válcovaných profilů.
Kolejnice s pevnými ložisky slouží k hlavnímu zachycování radiálních a axiálních sil. Kolejnice s volnými ložisky slouží k zachycování radiálních sil a v kombinaci s kolejnicí s pevnými ložisky jako podpěrné ložisko pro působící momenty. Při kombinaci z pevného a volného ložiska kompenzuje kolejnice s volnými ložisky chyby rovnoběžnosti a tolerance.Na vyžádání:Délky až max. 3120 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Velikost | A | A1 | B1 | C | D | E | H | L | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21320-120X0800 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 800 | 3 | | | 36,14 € | | 21320-120X1040 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 1040 | 3 | | | 41,63 € | | 21320-120X2080 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 2080 | 3 | | | 66,82 € | | 21320-120X3120 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 3120 | 3 | | | na požádání | | 21320-130X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 | | | 42,77 € | | 21320-130X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 | | | 48,51 € | | 21320-130X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 | | | 78,55 € | | 21320-130X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 | | | na požádání | | 21320-145X0800 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 800 | 6,5 | | | 82,71 € | | 21320-145X1040 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | | | 100,53 € | | 21320-145X2080 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 | | | 160,84 € | | 21320-145X3120 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 | | | na požádání | | 21320-230X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | - | 16 | 800 | 6 | | | 47,14 € | | 21320-230X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | - | 16 | 1040 | 6 | | | 53,45 € | | 21320-230X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | - | 16 | 2080 | 6 | | | 86,28 € | | 21320-230X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | - | 16 | 3120 | 6 | | | na požádání | | 21320-245X0800 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | - | 24,5 | 800 | 9 | | | 90,84 € | | 21320-245X1040 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | - | 24,5 | 1040 | 9 | | | 110,69 € | | 21320-245X2080 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | - | 24,5 | 2080 | 9 | | | 176,94 € | | 21320-245X3120 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | - | 24,5 | 3120 | 9 | | | na požádání | | 21320-0408 | - | - | - | - | - | M4 | - | - | 8 | - | | | 0,77 € | | 21320-0510 | - | - | - | - | - | M5 | - | - | 10 | - | | | 0,78 € | | 21320-0816 | - | - | - | - | - | M8 | - | - | 16 | - | | | 1,21 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
Válečkové vodicí kolejnice |
|