Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso jezdce z oceli.
Stírač modifikovaný polyamid.
Válečky z oceli 1.3505.
Provedení: Těleso jezdce pozinkováno.Upozornění:Vozík s válečkovým vedením s válečkovými ložisky namazanými na celou dobu životnosti a polyamidové stírače chránící válečkové dráhy před znečištěním.
Snadným přestavením prostředního excentrického válečku se ve vozíku odstraní vůle nebo se nastaví s požadovaným předpětím ve vedení.
Vysoké pojezdové rychlosti do 7 m/s a extrémně tichý chod (rychlejší a méně hlučné než systémy s oběhem kuliček).

Teplota použití -30 °C až +120 °C.
Na vyžádání:Vozík s válečkovým vedením se 4 nebo 5 válečky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21322 Vozíky s válečkovým vedením ocel 208 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vozíky s válečkovým vedením ocel

pevné ložisko

více informací

Výkresy

pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamicky
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 113,07 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 129,49 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 157,55 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 169,06 €

Volné ložisko

více informací

Výkresy

Volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamicky
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 113,07 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 129,49 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 157,55 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 169,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83