Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny a broušeny.
Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Upozornění:Kompaktní vodicí kolejnice profilu C s uvnitř umístěnými kalenými válečkovými drahami. Systém pracuje i při vyšších zátěžích velmi tiše.

Jelikož šroub v otvoru má vůli, lze kolejničku při montáži vyrovnat.

Pro dosažení požadovaných vlastností chodu musí být mezi válečkovou drahou a válečkem vždy jemná vrstvička maziva, která zároveň chrání válečkové dráhy proti korozi.
Na vyžádání:Délky až max. 4080 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21322 Lišty válečkového vedení 214 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lišty válečkového vedení

Lišty válečkového vedení provedení A pro pevné ložisko

více informací

Výkresy

Lišty válečkového vedení provedení A pro pevné ložisko

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Provedení

VelikostB1CD
pro šroub
D1HLRTFiltr
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1

Lišty válečkového vedení provedení B pro volné ložisko

více informací

Výkresy

Lišty válečkového vedení provedení B pro volné ložisko

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Provedení

VelikostB1CD
pro šroub
D1HLRTFiltr
21322-218XB18182,6M49,58,25240/400/560/800/1040/120011,9
21322-228XB28283M51112400/560/800/1040/1200/144012
21322-235XB35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144012,7
21322-243XB43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/200013,1
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83