Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lišty válečkového vedení provedení A pro pevné ložisko
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: pozinkováno. Válečkové dráhy indukčně kaleny a broušeny.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Upozornění:Kompaktní vodicí kolejnice profilu C s uvnitř umístěnými kalenými válečkovými drahami. Systém pracuje i při vyšších zátěžích velmi tiše.
Jelikož šroub v otvoru má vůli, lze kolejničku při montáži vyrovnat.
Pro dosažení požadovaných vlastností chodu musí být mezi válečkovou drahou a válečkem vždy jemná vrstvička maziva, která zároveň chrání válečkové dráhy proti korozi.Na vyžádání:Délky až max. 4080 mm.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.