Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso jezdce z hliníkového tlakového odlitku.
Hlavice z polyesteru, stírač modifikovaný polyamid.
Podélné těsnicí chlopně pryžové.
Válečky z oceli 1.3505.
Provedení: Těleso jezdce, poniklováno.Upozornění:Vozík s válečkovým vedením s válečkovými ložisky namazanými na celou dobu životnosti a patentovaná technologie stírání, s jejíž pomocí je systém mazán během pohybu.
Snadným přestavením prostředního excentrického válečku se ve vozíku odstraní vůle nebo se nastaví s požadovaným předpětím ve vedení.
Vysoké pojezdové rychlosti do 7 m/s a extrémně tichý chod (rychlejší a méně hlučné než systémy s oběhem kuliček).

Teplota použití -30 °C až +120 °C.
Na vyžádání:Vozík s válečkovým vedením se 4 nebo 5 válečky.Vezměte na vědomí:Vodicí vozíky velikosti 18 (pevná a volná ložiska) nemají mazací hlavice.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21322 Vozíky s válečkovým vedením hliník 213 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vozíky s válečkovým vedením hliník

pevné ložisko

více informací

Výkresy

pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Volné ložisko

více informací

Výkresy

Volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Válečkové vodicí kolejnice
Rollenführung Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83