|
|
21030Rybinová vedení saní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 250.Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná sáňová vedení se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů v optickém průmyslu a v přesném strojírenství. Místo středního stavěcího šroubu "N" lze použít svěrací páku 06460. Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů. Při statickém zatížení je dovolena 10násobná tabulková hodnota "F". Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.
TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu. TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21030-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 15 | 15 | 28 | 6 | 6 | 17,6 | 80 | M4 | M5 | 72 | 4 | 6 | 5 |  | | 324,14 € | | 21030-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 20 | 15 | 28 | 8 | 8 | 17,6 | 105 | M4 | M5 | 95 | 7 | 7 | 8 |  | | 361,33 € | | 21030-050130 | 25 | 50 | 49,5 | 25 | 15 | 28 | 10 | 10 | 17,6 | 130 | M4 | M5 | 117 | 10 | 9 | 12 |  | | 393,21 € | | 21030-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 20 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 105 | M5 | M5 | 128 | 9 | 15 | 10 |  | | 398,54 € | | 21030-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 130 | M5 | M5 | 159 | 14 | 18 | 15 |  | | 449,88 € | | 21030-100110 | 40 | 100 | 99,5 | 20 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 110 | M6 | M6 | 156 | 11 | 26 | 12 |  | | 497,71 € | | 21030-100135 | 40 | 100 | 99,5 | 25 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 135 | M6 | M6 | 192 | 17 | 32 | 19 |  | | 538,43 € | | 21030-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 30 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 160 | M6 | M6 | 227 | 24 | 37 | 26 |  | | 586,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|