Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory
21010

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6082.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Tato přesná sáňová vedení se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů v optickém průmyslu a v přesném strojírenství.Uvedená dovolená hodnota zatížení (F) je navržena pro zatížení statické hodnoty.
krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.

TI = Počet upevňovacích otvorů E1/E2/MI ve vnitřní části.
TA = Počet upevňovacích otvorů E/E1/MA ve vnější části.

TM = Počet středicích otvorů D1 ve vnitřní části.
TN = Počet středicích otvorů D1 ve vnější části.
Přednosti:Na všech závitových otvorech se nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním. Rychlá a dodatečná možnost kombinace ve směru x-y-z.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21010 Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory 288 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Výkresy

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB

B1D1D2D3D4EE1E2E3E4Zdvih
S
TlTATMTNHIKK1CADPřís.CenaObjednat
21010-020030132019,54M22,34,2126-81010882888,49,57 279,31 €
21010-020035132019,54M22,34,2126-81215882888,49,57 283,22 €
21010-020045132019,54M22,34,2126-816258821088,49,57 287,11 €
21010-030040153029,55M2,52,85,72387,5151510128489,810,79,57 300,83 €
21010-030045153029,55M2,52,85,72387,5151515128489,810,79,57 304,70 €
21010-030055153029,55M2,52,85,72387,51515251284109,810,79,57 308,61 €
21010-050067235049,57M44,38,2381611282815128881416,21814 318,39 €
21010-050080235049,57M44,38,2381611282830128881416,21814 322,31 €
21010-050105235049,57M44,38,23816112828551288101416,21814 326,21 €
21010-080110348079,510M55,59603413404030128882322,52618 402,39 €
21010-080135348079,510M55,59603413404055128882322,52618 406,27 €
21010-080160348079,510M55,596034134040801288102322,52618 410,21 €
21010-080185348079,510M55,5960341340401051288122322,52618 412,15 €
21010-1201504512011910M55,39,5904025703530128883027,52618 496,16 €
21010-1201754512011910M55,39,59040257035551288123027,52618 505,93 €
21010-1202004512011910M55,39,59040257035801288123027,52618 525,44 €
21010-1202254512011910M55,39,590402570351051288123027,52618 543,02 €
Objednací čísloL

L1L2L3L4MIMAM2NOYVřetenoPP1T1T2T3F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21010-020030301914,82,749,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 279,31 €
21010-020035351914,82,754,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 283,22 €
21010-020045451914,82,764,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 287,11 €
21010-030040402823,53,259,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 300,83 €
21010-030045452823,53,264,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 304,70 €
21010-030055552823,53,274,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 308,61 €
21010-0500676748404,5100,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 318,39 €
21010-0500808048404,5113,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 322,31 €
21010-05010510548404,5138,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 326,21 €
21010-08011011078686152,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 402,39 €
21010-08013513578686177,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 406,27 €
21010-08016016078686202,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 410,21 €
21010-08018518578686227,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 412,15 €
21010-1201501501191067196,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 496,16 €
21010-1201751751191067221,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 505,93 €
21010-1202002001191067246,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 525,44 €
21010-1202252251191067271,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 543,02 €