Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063.Upozornění:Tato přesná vedení saní se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů v optickém průmyslu a v přesném strojírenství.
Uvedená dovolená hodnota zatížení (F) je navržena pro statické zatížení.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.
Mikrometrický úchyt pro pohyb saní je připevněn.

M1 = zapuštění šroubu.
TI = počet upevňovacích otvorů E1/E2/M1 ve vnitřním dílu.
TA = počet upevňovacích otvorů E/E1/MA ve vnějším dílu.
Přednosti:- Nové a bezpečné sevření bez výškového a bočního přesazení.
- Vedení bez vůle.
- Rychlá a dodatečná možnost kombinace ve směru x-y-z.
Použití:- Nastavování obráběcích jednotek, měřicích kamer, zrcadel, mikroskopů a laserových hlavic (mj. k obráběná chirurgických jehel).
- Jemné nastavování pájecích, plazmových a svařovacích hlavic.
- Zaostřování hořákových trysek.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21000 Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem 275 kB

Výkresy

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB

B1B2D
pro
šroub
EE1E2TlTAHIKK1Zdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
21000-0200301320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,35  277,32 €
21000-0200351320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,310  281,23 €
21000-0200451320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,320  285,07 €
21000-0300401530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,35  298,70 €
21000-0300451530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,310  302,55 €
21000-0300551530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,320  306,43 €
21000-0500672350 -0,349,425M438161110814,515,62214,312  316,12 €
21000-0500802350 -0,349,425M438161110814,515,62214,325  320,01 €
21000-0501052350 -0,349,425M438161110814,515,62214,350  323,91 €
21000-0801103480 -0,57940M56034131282322,52614,325  399,52 €
21000-0801353480 -0,57940M56034131282322,52614,350  403,37 €
21000-0801603480 -0,57940M56034131282322,52614,375  407,30 €
21000-0801853480 -0,57940M56034131282322,52614,3100  409,24 €
21000-12015045120 -0,511960M590402512830292614,325  492,63 €
21000-12017545120 -0,511960M590402512830292614,350  502,34 €
21000-12020045120 -0,511960M590402512830292614,375  521,70 €
21000-12022545120 -0,511960M590402512830292614,3100  539,17 €
Objednací čísloL

L1L2L3MIMANOYVřetenoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21000-020030302038,248,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  277,32 €
21000-020035352043,253,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  281,23 €
21000-020045452053,263,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  285,07 €
21000-030040403048,258,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  298,70 €
21000-030045453053,263,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  302,55 €
21000-030055553063,273,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  306,43 €
21000-050067675078,298,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  316,12 €
21000-050080805091,2111,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  320,01 €
21000-05010510550116,2136,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  323,91 €
21000-08011011080128,3148,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  399,52 €
21000-08013513580153,3173,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  403,37 €
21000-08016016080178,3198,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  407,30 €
21000-08018518580203,3223,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  409,24 €
21000-120150150120172,3192,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  492,63 €
21000-120175175120197,3217,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  502,34 €
21000-120200200120222,3242,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  521,70 €
21000-120225225120247,3267,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  539,17 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83