|
|
21010-01Montážní desky z hliníku pro vedení saní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník EN AW-6082.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Pomocí montážních desek lze spojit dvě vedení saní do jedné konfigurace X-Y, aniž by se zmenšil zdvih.
V kombinaci s našimi středicími kroužky 20240 lze svislé saně namontovat s přesným vystředěním na vodorovné saně a upevnit šrouby DIN 912 (07160).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | P1 | P2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21010-01-020 | 19,5 | 14 | 8 | 4 | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 7 | 4 | 14,8 | 8 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 2,4 | 2,4 |  | | 36,80 € | | 21010-01-030 | 29,5 | 17 | 10 | 5 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 7 | 5 | 23,5 | 15 | 3,2 | 3,5 | 1,1 | 3,5 | 3,5 |  | | 41,61 € | | 21010-01-050 | 49,5 | 24 | 14 | 7 | 8 | 4,5 | 8 | 4,5 | 10 | 6 | 40 | 28 | 4,5 | 5 | 1,6 | 4,4 | 4,4 |  | | 46,41 € | | 21010-01-080 | 79,5 | 37 | 23 | 10 | 9 | 5,5 | 9 | 5,5 | 12 | 8 | 68 | 40 | 6 | 6 | 2,1 | 5,5 | 5,5 |  | | 67,21 € | | 21010-01-120 | 119,5 | 46 | 30 | 10 | 10 | 5,5 | 11 | 6,4 | 14 | 10 | 106 | 70 | 7 | 6 | 2,1 | 6,4 | 5,4 |  | | 95,38 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|