|
|
21034Přesná rybinová vedení saní valivě uložená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 250.Provedení: broušeno.Upozornění:Jako alternativu lze objednat sevření, které na boční straně působí silově bez zatížení geometrie vedení. F = nosnost při dynamickém či statickém případu zatížení. Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů. Hodnoty krouticího momentu platí pouze při centricky umístěných saních. Na přání lze dodat i křížové saně.
TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu. TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | C | D | E | E1 | Tl | TA | H | I | L | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21034-040050 | 20 | 40 | 39,5 | 10 | 13 | 30 | 15 | 4 | 4 | - | 13 | 50 | M3 | M3 | 206 | 1 | 4 | 3 |  | | 412,69 € | | 21034-0400501 | 20 | 40 | 39,5 | 17,5 | 13 | 30 | 15 | 4 | 4 | - | 13 | 50 | M3 | M3 | 85 | 1 | 3 | 2 |  | | 421,56 € | | 21034-040065 | 20 | 40 | 39,5 | 25 | 13 | 30 | 15 | 6 | 6 | - | 13 | 65 | M3 | M3 | 114 | 1 | 4 | 3 |  | | 492,40 € | | 21034-040080 | 20 | 40 | 39,5 | 32,5 | 13 | 30 | 15 | 8 | 8 | - | 13 | 80 | M3 | M3 | 143 | 3 | 5 | 5 |  | | 575,64 € | | 21034-050055 | 25 | 50 | 49,5 | 10 | 17 | 28 | 28 | 4 | 4 | - | 18 | 55 | M4 | M3 | 283 | 4 | 7 | 6 |  | | 290,48 € | | 21034-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 30 | 17 | 28 | 28 | 6 | 6 | - | 18 | 80 | M4 | M3 | 189 | 3 | 9 | 7 |  | | 410,70 € | | 21034-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 40 | 17 | 28 | 28 | 8 | 8 | - | 18 | 105 | M4 | M3 | 301 | 10 | 11 | 15 |  | | 502,93 € | | 21034-050155 | 25 | 50 | 49,5 | 60 | 17 | 28 | 28 | 12 | 12 | - | 18 | 155 | M4 | M3 | 476 | 23 | 19 | 33 |  | | 681,94 € | | 21034-060055 | 25 | 60 | 59,5 | 10 | 17 | 34 | 34 | 4 | 4 | - | 18 | 55 | M4 | M3 | 288 | 4 | 8 | 6 |  | | 297,59 € | | 21034-060080 | 25 | 60 | 59,5 | 30 | 17 | 34 | 34 | 6 | 6 | - | 18 | 80 | M4 | M3 | 192 | 3 | 11 | 7 |  | | 407,38 € | | 21034-060105 | 25 | 60 | 59,5 | 40 | 17 | 34 | 34 | 6 | 6 | - | 18 | 105 | M4 | M4 | 305 | 10 | 14 | 15 |  | | 510,12 € | | 21034-060155 | 25 | 60 | 59,5 | 60 | 17 | 34 | 34 | 10 | 10 | - | 18 | 155 | M4 | M4 | 483 | 23 | 23 | 34 |  | | 710,45 € | | 21034-075080 | 32 | 75 | 74,5 | 15 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 80 | M5 | M5 | 487 | 10 | 18 | 15 |  | | 418,01 € | | 21034-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 20 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 105 | M5 | M5 | 690 | 18 | 26 | 27 |  | | 526,04 € | | 21034-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 130 | M5 | M5 | 895 | 29 | 33 | 42 |  | | 616,40 € | | 21034-100110 | 40 | 100 | 99,5 | 15 | 27,5 | 86 | 86 | 4 | 4 | 12 | 28 | 110 | M6 | M6 | 1284 | 43 | 59 | 63 |  | | 572,10 € | | 21034-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 52,5 | 27,5 | 86 | 86 | 4 | 4 | 12 | 28 | 160 | M6 | M6 | 946 | 37 | 79 | 68 |  | | 805,90 € | | 21034-100210 | 40 | 100 | 99,5 | 80 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 6 | 12 | 28 | 210 | M6 | M6 | 1066 | 60 | 99 | 105 |  | | 1 016,68 € | | 21034-100260 | 40 | 100 | 99,5 | 105 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 6 | 12 | 28 | 260 | M6 | M6 | 1228 | 89 | 119 | 151 |  | | 1 227,45 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|