Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a ručním kolečkem
21033

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a ručním kolečkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Místo středního stavěcího šroubu "N" lze použít svěrací páku 06460. Dílek stupnice mikrometrického kolečka činí 0,02 mm. Další měřítka stupnice na vyžádání. Otočná rukojeť na ručním kolečku je sklopná.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů.
Při statickém zatížení je dovolena 10násobná tabulková hodnota "F".
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.

TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu.
TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21033 Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a ručním kolečkem 151 kB

Výkresy

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a ručním kolečkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1CD

ETlTAILL1MNORSU1VřetenoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21033-150210501501495029,51304435,5210150M8M828880100Tr 16x29173112833 1 349,47 €
21033-1503105015014910029,51304635,5310200M8M828880100Tr 16x28685316958 1 605,96 €