|
|
21035Miniaturní vedení saní valivě uložená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vnější těleso hliník. Sáně a ložisko ocel.Provedení: Vnější těleso černě eloxováno. Sáně a ložisko broušeno. Vnitřní díl kalený.Upozornění:Sáňová vedení uložená na válečcích mají velmi lehký chod a jsou seřízena předepnutými šrouby "N". Upevňovací otvory "K" lze využít jako otvory závitové, tak i otvory průchozí. Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů. Hodnoty krouticího momentu platí pouze při centricky umístěných saních.
F = nosnost při dynamickém či statickém případu zatížení. TI = počet upevňovacích otvorů E3/K ve vnitřním dílu. TA = počet upevňovacích otvorů E1/M ve vnějším dílu. GI = počet řad otvorů ve vnitřním dílu. K = závit M4 se zapuštěním pro M3 podle DIN 974-1.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | E3 | Tl | TA | Gl | I | K | L | L1 | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21035-030035 | 1 | 12 | 30 | 10 | 12 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 35 | 30 | M3 | M3 | 168 | 1 | 1,9 | 2 | | | 221,41 € | | 21035-030050 | 1 | 12 | 30 | 10 | 18 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 50 | 45 | M3 | M3 | 245 | 3,5 | 2,6 | 5,2 | | | 265,66 € | | 21035-030065 | 1 | 12 | 30 | 10 | 24 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 65 | 60 | M3 | M3 | 361 | 4,7 | 3,9 | 7,9 | | | 301,12 € | | 21035-0300501 | 1 | 12 | 30 | 10 | 34 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 50 | 45 | M3 | M3 | 131 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | | | 265,66 € | | 21035-0300651 | 1 | 12 | 30 | 10 | 48 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 65 | 60 | M3 | M3 | 161 | 3,5 | 2,6 | 5,2 | | | 299,36 € | | 21035-030080 | 1 | 12 | 30 | 10 | 30 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 6 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M3 | 432 | 9,1 | 4,5 | 13,3 | | | 350,67 € | | 21035-030095 | 1 | 12 | 30 | 10 | 40 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 8 | 10 | 1 | 6,3 | M4 | 95 | 90 | M3 | M3 | 466 | 11,6 | 5,1 | 16,9 | | | 394,99 € | | 21035-040055 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 20 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 2 | 6 | 1 | 8,3 | M4 | 55 | 50 | M3 | M3 | 231 | 4,6 | 4,6 | 6,8 | | | 208,99 € | | 21035-040080 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 30 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 2 | 6 | 1 | 8,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M3 | 487 | 10,3 | 7,6 | 15,3 | | | 274,55 € | | 21035-040105 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 40 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 4 | 10 | 1 | 8,3 | M4 | 105 | 100 | M3 | M3 | 689 | 18,6 | 10,6 | 27,3 | | | 324,14 € | | 21035-040155 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 120 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 6 | 14 | 1 | 8,3 | M4 | 155 | 150 | M3 | M3 | 489 | 23,7 | 12,2 | 34,8 | | | 462,30 € | | 21035-060055 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 20 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 8,3 | M4 | 55 | 50 | M3 | M4 | 294 | 4,6 | 7 | 6,9 | | | 210,78 € | | 21035-060080 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 30 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 36 | 4 | 8 | 2 | 8,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M4 | 492 | 10,4 | 11,6 | 15,5 | | | 274,55 € | | 21035-060105 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 40 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 36 | 4 | 12 | 2 | 8,3 | M4 | 105 | 100 | M3 | M4 | 697 | 18,8 | 16,2 | 27,6 | | | 348,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|