Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Místo středního stavěcího šroubu "N" lze použít svěrací páku 06460. Dílek stupnice na mikrometrickém kolečku činí 0,02 mm. Další měřítka stupnice na vyžádání.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů. Při statickém zatížení je dovolena 10násobná tabulková hodnota "F".
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.

TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu.
TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21032 Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem 162 kB

Výkresy

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1CD

ETlTAIKLL1MNORU2VřetenoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21032-050080255049,52515284617,6238050M4M519631M6x1109262 597,29 €
21032-050105255049,55015284817,62310550M4M519631M6x161494 631,70 €
21032-050205255049,5100152881617,623205100M4M519631M6x11147128 876,13 €
21032-075105327574,52519,5624422,53010575M5M521638M10x12905196 714,33 €
21032-075130327574,55019,5624422,53013075M5M521638M10x11685196 767,69 €
21032-075155327574,57519,5624422,53015575M5M521638M10x11185196 845,16 €
21032-1001354010099,52524864427,530135100M6M621638M10x1586114312 858,94 €
21032-1001604010099,55024864427,530160100M6M621638M10x1351114312 891,63 €
21032-1002604010099,510024864627,530260150M6M621638M10x1395236326 1 149,82 €
21032-20031060200199100371704441,547310200M8M828853Tr 16x210786628371 1 881,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83