|
|
21064Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s polohovacími otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:EN-GJL-250. Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná valivě uložená rybinová vedení nacházejí uplatnění ve strojírenství a při výrobě přípravků, v měřicí technice, v optických přístrojích a v jemné mechanice.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů. Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní stojících uprostřed. Na poptávku lze dodat i křížové saně.
Na horní straně saní se u otvorů D2 a D3 nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.
F = Nosnost při dynamickém nebo statickém zatížení. TI E/E1 = Počet upevňovacích otvorů E/E1/M ve vnitřní části. TA E/E1 = Počet upevňovacích otvorů E/E1/M ve vnější části. TI E2 = Počet upevňovacích otvorů E2/D1 ve vnitřní části. TI E2 = Počet upevňovacích otvorů E2/D1 ve vnitřní části.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | TI E/E1 | TA E/E1 | TI E2 | TA E2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21064-040050 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 10 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 415,62 € | | 21064-0400501 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 17,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 424,56 € | | 21064-040065 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 25 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 495,90 € | | 21064-040080 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 32,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | 579,76 € | | 21064-050055 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 10 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 14 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 292,56 € | | 21064-050080 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 30 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 413,62 € | | 21064-050105 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 40 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 8 | 8 | | | 506,51 € | | 21064-050155 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 60 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 12 | 12 | | | 686,81 € | | 21064-060055 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 10 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 17 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 299,71 € | | 21064-060080 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 30 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 410,27 € | | 21064-060105 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 40 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 513,75 € | | 21064-060155 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 60 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 10 | 10 | | | 715,52 € | | 21064-075080 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 15 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | 420,98 € | | 21064-075105 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 20 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 529,82 € | | 21064-075130 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 25 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 8 | 8 | | | 620,79 € | | 21064-100110 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 15 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 576,17 € | | 21064-100160 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 52,5 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 4 | 4 | 12 | 12 | | | 811,65 € | | 21064-100210 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 80 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | 1 023,95 € | | 21064-100260 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 105 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | 1 236,23 € | |
Objednací číslo | L | L2 | L3 | P | P1 | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21064-040050 | 50 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 210 | 1 | 4 | 3 | | | 415,62 € | | 21064-0400501 | 50 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 140 | 1 | 3 | 2 | | | 424,56 € | | 21064-040065 | 65 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 180 | 1 | 4 | 3 | | | 495,90 € | | 21064-040080 | 80 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 220 | 3 | 5 | 5 | | | 579,76 € | | 21064-050055 | 55 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 480 | 4 | 7 | 6 | | | 292,56 € | | 21064-050080 | 80 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 410 | 3 | 9 | 7 | | | 413,62 € | | 21064-050105 | 105 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 520 | 10 | 11 | 15 | | | 506,51 € | | 21064-050155 | 155 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 680 | 23 | 19 | 33 | | | 686,81 € | | 21064-060055 | 55 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 470 | 4 | 8 | 6 | | | 299,71 € | | 21064-060080 | 80 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 380 | 3 | 11 | 7 | | | 410,27 € | | 21064-060105 | 105 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 530 | 10 | 14 | 15 | | | 513,75 € | | 21064-060155 | 155 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 690 | 23 | 23 | 34 | | | 715,52 € | | 21064-075080 | 80 | - | - | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | - | 0,02 | 0,02 | 650 | 10 | 18 | 15 | | | 420,98 € | | 21064-075105 | 105 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | M5 | 0,02 | 0,02 | 720 | 18 | 26 | 27 | | | 529,82 € | | 21064-075130 | 130 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | M5 | 0,02 | 0,02 | 850 | 29 | 33 | 42 | | | 620,79 € | | 21064-100110 | 110 | - | - | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,02 | 0,02 | 1740 | 43 | 59 | 63 | | | 576,17 € | | 21064-100160 | 160 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,02 | 0,02 | 1190 | 37 | 79 | 68 | | | 811,65 € | | 21064-100210 | 210 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1450 | 60 | 99 | 105 | | | 1 023,95 € | | 21064-100260 | 260 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1730 | 89 | 119 | 151 | | | 1 236,23 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|